Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
roztec: 200mm / PVC, LED+ZD-24V, cerny, delka 5,0m
 
PUR, zluty, delka 10,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 7,5m
 
PUR 4x2.5 bk UL/CSA+drag chain 15m
 
PUR, zluty, PNP, delka 3,0m
 
self-assembly-BU 6-13 mm
 
PVC, stineny, fialovy, delka 0,3m
 
PVC, cerny, delka 7.0m
 
PUR/PVC, stineny, sedy, delka 2,5m
 
PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 55,0m
 
kabel s koncovkou - PUR, sedy, delka 10,0m
 
PUR/PVC, sedy, stineny, delka 0,4m
 
PUR/PVC, zluty, LED+ZD-24V, roztec 150mm
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu