Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, sedy, PNP, UL/CSA, delka 7,5m
 
PUR/PVC, sedy, LED+ZD-24V, roztec 150mm
 
0,25…0,5mm2, samorezne svorky
 
PVC 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 2m
 
5pin, 5. pin sedy, delka 2,0m (vcetne matky)
 
PUR/PVC, sedy, delka 2,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC 4x0,5, cerny, UL, delka 500m
 
PUR, cerny, delka 1,0m
 
PUR 8x0,14 bk UL 20m
 
P: 800VA IN:208...550VAC OUT:2x115VAC
 
PUR, cerny, PNP, UL/CSA, delka 9,0m
 
PVC, stineny, fialovy, delka 0,6m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu