Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 30,0m
 
TPE 3x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 3m
 
PUR 8x0.25 ye UL/CSA+drag chain 2.0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, PNP, delka 12,0m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 1,6m
 
PVC, sedy, delka 1,0m
 
PUR, zluty, pin 2+4, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
roztec: 150mm / PUR/PVC, LED+ZD-24V, sedy, delka 5,0m
 
PUR 3X0.34 GRAY, UL/CSA, drag ch 5m
 
PUR, cerny, LED+ZD-24V, delka 1,0m
 
PUR, sedy, LED+ZD-24V, delka 0,3m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 0,6m
 
PVC, sedy, delka 10,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,0m
 
PP, modry, delka 0,6m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 70.0
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 50.0 m
 
PUR, stineny, fialovy, delka 25,0m
 
PUR, cerny, stineny, UL/CSA, delka 20,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, 5. pin sedy, delka 0,2m
 
PVC, cerny, delka 3,0m
 
 
PUR/PVC, sedy, delka 7,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR/PVC, sedy, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR AWG24+AWG22 shielded vt UL/CSA+drag ch. 9m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu