Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 35.0m
 
PUR, cerny, delka 0,3m
 
PVC, sedy, stineny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 2.5
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag 60.0m
 
PP, modry, delka 0,3m
 
4pin, delka 1,0m (bez matky)
 
PUR, sedy, delka 3,0m
 
TPE, zluty, UL/CSA, delka 1,0m
 
wires 0.14-0.34 mm²
 
PVC, cerny, PNP, delka 25,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 6,0m
 
PUR, sedy, delka 25,0m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 0.6m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 0.4m
 
PVC, sedy, CEI norma, delka 7,0m
 
PUR, stineny, fialovy, delka 11,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu