Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, cerny, delka 40,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PP 4x0,25mm2, delka 0,5m
 
PUR, zluty, PNP, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 7,5m
 
TPE, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 0,3m
 
PUR/PVC, zluty, delka 50,0m
Produkt nelze objednat
 
TPE, stineny, modry, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 0,8m
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 55.0m
 
PE-X-wires 6x1.5 UL 0.50m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 20m
 
PUR/PVC, cerny, pin 2+4, delka 7,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 4,0m
 
PUR/PVC, sedy, PNP, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 0,3m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu