Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
RJ45/RJ45 + USB F/F+ SUB-D9 F/M + SUB-D9 M/F
 
Single locking lever, side entry M32
 
PUR, zluty, delka 10,0m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 40.0m
 
PUR/PVC, zluty, PNP, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
SUB-D25 F/F + RJ45 F/F + RJ12 F/F
 
PUR, cerny, stineny, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 10m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu