Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR 3X0.34 GRAY, UL/CSA, ROBOT, drag ch 0.6m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PVC, cerny, delka 5,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 3,0m
 
ASi, PUR 2x1,5, cerny, delka 500m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, PNP, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag chain 8,5m
 
P: 63VA IN: 230/400 +-15VAC OUT: 230VAC
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 45m
 
TPE 3x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 7,5m
 
PUR, sedy, delka 15,0m
 
90°, PUR, sedy, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 15,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 7,5m
 
PVC, sedy, delka 3,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 3,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,0m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 20m
 
PVC 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 7m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 3,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu