Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
4-pole 0.25…0.5mm²
 
PUR, stineny, sedy, delka 18,0m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 6,3m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 7,0m
 
samorezne svorky, ocel V2A
 
3pin, 230V, delka 1,0m (bez matky)
 
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 0,1m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag chain 0,5m
 
PVC 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 1m
 
PVC, cerny, 2xLED-24V, delka 0,3m
 
PUR, cerny, delka 1,5m
 
Varistorovy prvek, 3x575VAC/20kW
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR/PVC, stineny, sedy, delka 10,0m
 
PUR/PVC, cerny, PNP, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu