Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
stribro, 0,75-1mm2, 100 ks
 
PVC, sedy, delka 3,0m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 8m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 80m
 
PUR, cerny, PNP, delka 5,0m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded bu UL/CSA+drag ch. 0,6m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 15,0m
 
PUR, cerny, LED+ZD-24V, UL/CSA, delka 6,0m
 
LBS-LD-24/50
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 16,0m
 
PUR, sedy, delka 15,0m
 
 
PUR, sedy, LED+ZD-24V, UL/CSA, delka 0,3m
 
PVC, sedy, UL/CSA, PNP, delka 5,0m
 
PUR 3x0,75, zluty, UL/CSA, delka 100m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu