Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
5pin, delka 0,2m (bez matky)
 
LED, 24...230V, 5pin, PG9, sroubove svorky
 
PVC, cerny, delka 10,0m
 
PVC, sedy, delka 20,0m
 
PUR, zluty, delka 3,0m
 
PUR, zluty, PNP, delka 7,5m
 
PUR 4x0.34 ye UL/ CSA+robot 20.0 m
 
PVC, sedy, delka 8,0m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag chain 3m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 6.0 m
 
PVC, cerny, delka 25,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 13,0m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 0,85m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu