Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, sedy, UL/CSA, delka 20,0m
 
PVC, cerny, delka 0,2m
 
PUR/PVC, sedy, PNP, pin 2+4, delka 7,5m
Produkt nelze objednat
 
PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.8 m
 
PUR, cerny, pin 2+4, delka 1,5m
 
wires PUR 4x1.5 0,5m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu