Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, cerny, stineny, delka 30,0m
 
4000-68123-0000000 + 4-68000-0020000 + 4-68000-1120000
 
PUR/PVC, sedy, PNP, pin 2+4, delka 20,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 7,0m
 
PUR, stineny, fialovy, UL/CSA, delka 3,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 25,0m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 2,0m
 
pro Norgren VM10
 
PVC, sedy, stineny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 shie 20.0 m
 
 
 
PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 5,0m
 
PVC, cerny, PNP, delka 3,0m
 
Screw mounting
 
DANSKO - 250 VAC / 13 A
 
PP 8x0,25mm2, delka 0,5m (bez matky)
 
24VDC, kryti IP 65
Produkt nelze objednat
 
IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6A
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 5,0m
 
Yellow Housing
 
PUR, oranzovy, UL/CSA (MC800+), delka 10,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu