Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC 4x0.34 shielded gy UL/CSA 0,2m
 
PUR, stineny, sedy, delka 4,0m
 
PVC, sedy, V4A, delka 15,0m
 
PVC, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR/PVC, cerny, PNP, delka 10,0m
Produkt nelze objednat
 
P: 630VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC
 
PUR/PVC, cerny, delka 0,3m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, delka 20,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 45,0m
 
PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 15,0m
 
6pin, PUR, zeleny, Cube67, UL/CSA, delka 8,5m
 
TPE 3x22AWG ye UL/CSA, ITC/PLTC 10m
 
Specification: 6FX8002-2DC30-1AK0
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu