Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR/PVC, sedy, delka 5,0m
 
PUR, stineny, sedy, UL/CSA 5. pin sedy, delka 10,0m
 
PUR, cerny, stineny, UL/CSA, delka 6,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, PNP, delka 2,5m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 1,0m
 
PVC, cerny, delka 2,0m
 
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR/PVC, zluty, delka 0,6m
Produkt nelze objednat
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 10,0m
 
4000-68213-0000000 + 4-68000-0030000
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 23.1 m
 
PUR, cerny, PNP, UL/CSA, delka 10,0m
 
PVC, sedy, delka 4,0m
 
4000-68112-0000000 + 4-68000-1220000
 
PVC, sedy, CEI norma, delka 20,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 60,0m
 
PVC, cerny, delka 15,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu