Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PP 8x0,25mm2, delka 0,5m (bez matky)
 
PUR/PVC, sedy, PNP, delka 20,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR/PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 2,0m
 
PVC, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 0,5m (vcetne matky)
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 4,0m
 
PUR 8x0,5+3x1,0, sedy, delka 50,0m
 
PUR, zluty, UL/CSA, PNP, delka 1,2m
 
TPE, zluty, UL/CSA, delka 4,0m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 4,0m
 
PVC, zluty, delka 25,0m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 7.2 m
 
PUR, cerny, delka 8,0m
 
PUR, cerny, PNP, delka 20,0m
 
Buffer module for DO (5-2)
 
PP, modry, delka 7,5m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu