Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
4-pole 0.25…0.5mm²
 
PUR, sedy, PNP, UL/CSA, delka 8,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, PNP, delka 1,5m
 
6pin, PUR, zeleny, Cube67, UL/CSA, delka 0,4m
 
PUR/PVC, sedy, delka 1,0m
Produkt nelze objednat
 
Single locking lever, top entry M25
 
VDE zasuvka 250V/16A AC, priprava: RJ45, USB, mont. otvor
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 40,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu