Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR 6x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 0,3m
 
PVC, cerny, delka 10,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 0,25m
 
90°, PUR, sedy, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 5,0m
 
PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 0,3m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag chain 12m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag chain 7,5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 0,3m
 
PVC, sedy, delka 2,0m
 
PUR/PVC, zluty, delka 20,0m
Produkt nelze objednat
 
4x16Bit I 0(4)…20mA
 
PUR, sedy, delka 35,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu