Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
4pin / 3pin
 
PUR, cerny, PNP, pin 2+4, delka 10,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 60,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, zluty, LED+ZD-24V, UL/CSA, delka 3,0m
 
stribro, 25mm2, 2 kusy
 
PVC, zluty, delka 0,3m
 
PUR/PVC, sedy, delka 5,0m
 
PUR/PVC, cerny, 230V, delka 3,0m
 
PUR/PVC, cerny, delka 35,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 12.0
 
PUR, cerny, pin 2 neosaz., delka 2,0m
 
PVC, zluty, delka 35,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, PNP, delka 7,5m
 
PVC 3x0.25 bk UL/CSA 0.7m
 
6pin, PUR, zeleny, Cube67, UL/CSA, delka 0,15m
 
PVC 4x0.25 bk UL/CSA 3m
 
PUR, cerny, stineny, UL/CSA, delka 20,0m
 
PUR, zluty, PNP, UL/CSA, delka 5,0m
 
kabel s koncovkou - PUR, sedy, delka 3,0m
 
PUR, cerny, LED+ZD-24V, UL/CSA, delka 10,0m
 
PUR 5x0.34 ye UL/CSA+drag chain 40m
 
PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 1,5m
 
PVC 4x0.34 shielded bk UL/ 3.5
 
PVC, sedy, delka 20,0m
 
PUR, sedy, delka 0,6m
 
PUR 1x4xAWG24 shielded gn UL/CSA+drag ch. 14m
 
stribro, 25mm2, 2 kusy
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu