Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
IN: 115/230+/-15VAC OUT: :24V/1ADC
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 3,5m
 
110 ... 230 VAC/DC
Tento produkt již není v požadovaném množství na skladě. Dostupné množství je: 0
 
PVC, sedy, delka 1,5m
 
PUR/PVC, cerny, PNP, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR, sedy, stineny, UL/CSA, delka 0,3m
 
PVC, sedy, delka 2,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, zluty, delka 10,0m
 
PVC, sedy, delka 5,0m
 
PUR, cerny, PNP, delka 3,0m
 
PUR, sedy, 2xLED-24V, UL/CSA, delka 4,0m
 
PUR, zluty, UL/CSA, LED+ZD-110V, delka 3,0m
 
PUR, cerny, PNP, delka 10,0m
 
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu