Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, cerny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR, zluty, LED+ZD-24V, UL/CSA, delka 1,0m
 
PUR, cerny, PNP, UL/CSA, delka 2,9m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 15,0m
 
4-pol. 0,14 - 1,5mm², 2,5-8mm cable diameter
 
PUR 1x2xAWG24 shielded vt 17.0 m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 2,0m
 
PUR/PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 1,5m
 
PVC, stineny, fialovy, delka 0,5m
 
PUR/PVC, sedy, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
samec, mosaz odolna odzikovani
Produkt nelze objednat
 
PVC, sedy, V4A, delka 5,0m
 
5pin, 6…8mm, sroubove svorky, ocel V4A
 
4-pole max. 0.75mm² 4-6mm
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu