Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, stineny, oranzovy, UL/CSA, delka 3,0m
 
PVC, cerny, delka 15,0m
 
PVC, cerny, delka 1,5m
 
PUR, cerny, PNP, UL/CSA, delka 3,0m
 
PVC, STOOW, 5x16AWG, yellow, 1.5m
Produkt nelze objednat
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 0,6m
 
PUR 2x1.5 gy UL/CSA 3m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 85.0 m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 50,0m
 
PVC, oranzovy, UL/CSA (MC500), delka 3,0m
 
PUR 0.5+0.25 shielded gn U 4.5
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag chain 1m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 0.8m
 
PUR, delka 3,0m
 
PVC, sedy, delka 4,0m
 
TPE 22AWG SF/UTP CAT5e gn UL/CSA, ITC/PLTC 15m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu