Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR/PVC, sedy, PNP, delka 15,0m
Produkt nelze objednat
 
400 V, 16 A
 
PUR, cerny, stineny, UL/CSA, delka 3,5m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag chain 3,5m
 
PUR, zluty, LED+ZD-24V, delka 0,3m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 1,0m
 
PVC, cerny, delka 20,0m
 
PUR, sedy, delka 5,0m
 
PVC, sedy, PNP, delka 7,5m
 
PVC, sedy, delka 0,6m
 
TPE, stineny, modry, UL/CSA, delka 3,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu