Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
P: 630VA IN: 400/440VAC OUT: 115/230VAC
 
PVC, sedy, delka 10,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 8,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 1x4xAWG26 shielded gn 1.8
 
Emergency-Stop
 
PUR, cerny, LED+ZD-24V, delka 0,5m
 
PUR 5x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 3.5m
 
PUR 2x10+2x2,5+1x4x0,5 bk 3m
Tento produkt již není v požadovaném množství na skladě. Dostupné množství je: 0
 
PUR/PVC, zluty, delka 11,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 26.0 m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 4,5m
 
PUR, stineny, cerny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 7,5m
 
TPE, stineny, modry, UL/CSA, delka 0,3m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu