Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
letovaci, 250 V, 10 A
 
PVC, cerny, pin 2+4, delka 7,5m
 
PUR, zluty, delka 1,5m
 
PUR/PVC, cerny, LED+ZD-110V, delka 7,5m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+robot 7.5
 
PVC, sedy, delka 20,0m
 
PUR, cerny, delka 1,5m
 
PUR 4x0,34, cerny, UL/CSA, delka 300m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 5m
 
PUR/PVC, cerny, LED+ZD-110V, delka 10,0m
 
jednoduchy, IP65, transparentni viko, , delka 3,0mm Doppelbart+knoflik
 
4000-68113-0000000 + 4-68000-0020000
 
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 0,75m
 
PUR/PVC, zluty, LED+ZD-24V, delka 2,0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 3,0m
 
PUR/PVC 5x0.75, zluty, delka 100m
 
PUR, cerny, UL/CSA, EtherCAT Power, delka 10,0m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
kabel s koncovkou - PUR, sedy, delka 15,0m
 
roztec: 300mm / PVC, LED+ZD-24V, cerny, delka 1,5m
 
PVC, cerny, 5. pin sedy, delka 30,0m
 
4000-68123-0000000 + 4-68000-0010000 + 4-68000-1440000
 
4000-68112-0000000 + 4000-68000-1310000
 
PUR 8x0.25 shielded bk UL/ 10.0m
 
Double locking lever, top entry M32
 
 
4-pole max. 1,5mm²
 
PUR/PVC, zluty, PNP, delka 5,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, sedy, delka 5,0m
 
PVC, cerny, LED+ZD-24V, roztec 100mm
 
PVC, sedy, delka 10,0m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
PVC 4x0,75, sedy, stineny, delka 100m
 
4000-68122-0000000 + 4-68000-1210000 + 4-68000-0120000
 
0,75…1,5mm2, samorezne svorky
 
4000-68112-0000000 + 4-68000-0940000
 
PUR 4x0.5 bk UL/CSA+drag chain 6m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu