Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, stineny, cerny, UL/CSA, delka 1,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 3m
 
roztec: 200mm / PUR, LED+ZD-24V, sedy, delka 0,6m
 
 
PVC 5x0,75, sedy, delka 100m
 
PUR, sedy, UL/CSA, PNP, delka 0,3m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PVC, sedy, V4A, (bez matky)
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag chain 5.0m
 
PVC 3x0.34 shielded bk UL/ 20.0
 
TPE/PVC, zluty, UL/CSA, delka 10,0m
 
6-pol., max. 2.5mm², 7 - 14mm
 
PUR 5x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 4,5m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu