Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
4000-68223-0000000 + 4-68000-0200000 + 4-68000-0020000
 
PVC 8x0.25 bk UL/CSA 5m
 
PUR 5x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 20m
 
PVC 8x0.25 shielded gy UL/CSA 2m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 18.0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, delka 3,5m
 
PUR/PVC, zluty, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR/PVC, cerny, delka 7,5m
Produkt nelze objednat
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 15m
 
TPE, zluty, UL/CSA, delka 0,6m
 
PUR, sedy, PNP, UL/CSA, delka 2,5m
 
jednoduchy, IP65, metalicke viko, Dopplebart + knoflik
Produkt nelze objednat
 
kabel s koncovkou - PUR/PVC, sedy, sedy, delka 15,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu