Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PVC, cerny, delka 20,0m
 
PUR, cerny, UL/CSA, LED+ZD-24V, delka 2,0m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+robot+drag chain 5m
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 0.5m
 
PUR, stineny, cerny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR, sedy, UL/CSA, delka 2,5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA+drag chain 35m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA 45.0m
Produkt nelze objednat
 
PUR, sedy, PNP, pin 2+4, UL/CSA, delka 8,0m
 
PUR, oranzovy, UL/CSA, delka 10,0m
 
4000-68112-0000000 + 4-68000-1700000
 
PVC, sedy, delka 1,5m
 
 
PUR, sedy, delka 25,0m
 
PVC, cerny, UL/CSA, delka 2,0m
 
kabel s koncovkou - PUR, sedy, delka 3,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu