Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR, zluty, PNP, UL/CSA, delka 5,0m
 
PVC, cerny, LED+ZD-24V, delka 0,3m
 
PUR/PVC, stineny, sedy, delka 0,8m
 
PUR, zluty, UL/CSA, delka 30,0m
 
PUR/PVC, sedy, delka 13,0m
Produkt nelze objednat
 
PVC, sedy, delka 25,0m
 
PUR, cerny, PNP, UL/CSA, delka 10,5m
 
PUR/PVC, stineny, sedy, delka 1,5m
 
PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 0,25m
 
TPE, sedy, V4A, delka 20,0m
Tento produkt již není v požadovaném množství na skladě. Dostupné množství je: 0
 
4000-68123-0000000 + 4-68000-0020000 + 4-68000-1310000
 
12pin, V4A, delka 0,2m (bez matky)
 
PUR/PVC, sedy, delka 5,0m
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu