Vaše tabulka smí obsahovat hlavičku. Jako oddělovač se akceptuje středník, čárka a pomlčka. Dbejte při importu, prosím, na správná nastavení.
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
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 60.0 m
 
PUR, stineny, sedy, UL/CSA, delka 3,0m
 
PUR, sedy, delka 2,0m
 
PUR 2x2xAWG22 shielded bu 2.5
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot 0.5 m
 
PUR 2x0.75 bk UL/CSA+drag chain 1,5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag chain 60m
 
PVC, zluty, delka 7,5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, PNP, delka 0,5m
 
PUR, cerny, UL/CSA, 5. pin sedy, delka 15,0m
 
TPE, sedy, V4A, delka 0,3m
Tento produkt již není v požadovaném množství na skladě. Dostupné množství je: 0
 
PVC, stineny, sedy, UL/CSA, delka 7,5m
 
PVC, sedy, delka 3,0m
 
PUR, sedy, pin 2+4, delka 1,5m
Produkt nelze objednat
 
TEFLON, cerny, 3pin, delka 1,5m
 
PVC-OB 5x0,34 shielded black UL,CSA 3,5m
 
TPE/PVC, zluty, UL/CSA, delka 7,5m
 
PUR, cerny, stineny, UL/CSA, delka 5,0m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 70.0 m
 
SUB-D9 F/F + SUB-D15 F/F
 
PUR, cerny, delka 1,0m
 
 
 
* bez DPH, bez nákladů na dopravu