Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MB Cap Ultra rozsirovaci modul

IN: 0-26,4VDC OUT:0-26,4VDC/3A - max. doba zaloh. 12s

Č.prod.: 85462
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.6 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 274,93 €
  • 260,46 €
  • 245,99 €
  • 217,05 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 3 A
12 s (3 A); 36 s (1 A)
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň SELV/PELV
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC min. 0 V
Vstupní napětí DC max. 26,4 V
Vstupní proud AC 3 A
Účinnost 90 %
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC min. 0 V
Výstupní napětí DC max. 26,4 V
Nastavitelné výstupní napětí ano
Output current max. 3 A
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 60 °C
Výrobkový standard EN 60950, EN 50178

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049201
ECLASS-7.0 27049201
ECLASS-8.0 27049201
ECLASS-9.0 27049201
ECLASS-10.1 27040692
ECLASS-11.1 27040692
ECLASS-12.0 27040692
ETIM-5.0 EC002584
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85322900
GTIN 4048879079792

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 85462_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 85462_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: P8 85462_p8_2_20.zip (20)
  • Construction files: STP 85460_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 85462_ina_2_14.pdf (14)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 85462_03-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 85462_03-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 85462_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Nepřerušitelné napájení ----
---- Napájení ----
---- Elektronická pojistka ----
  • IN: 24VDC OUT: 4x 24V/1-2-4-6ADC
    Dostupné
    176,50 €
* bez DPH, bez nákladů na dopravu