AMMS 10-44/1 - optoclen - 12mm
IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 1,2 A
Č.prod.: | 50040 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.028 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Tranzistor 1.2 A
24 V DC
24 V DC
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. | 0 V |
---|---|
Vstupní napětí OFF DC max. | 3 V |
Vstupní napětí DC min. | 10 V |
Vstupní napětí DC max. | 53 V |
Vstupní proud | 6 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. | 700 µs |
---|---|
Klidový proud OFF max. | 0,3 mA |
Spínací frekvence, indukční, max. | 30 Hz |
Frekvence spínání, ohm., max. | 500 Hz |
Spínací napětí DC min. | 4,5 V |
Spínací napětí DC max. | 53 V |
Spínací proud min. | 1 mA |
Spínací proud max. | 1,2 A |
Pokles napětí DC max. | 1,2 V |
Diagnostika
Stavová indikační LED | červená |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité izolační napětí | 3750 V |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715) |
Výška | 56 mm |
Šířka | 12 mm |
Hloubka | 64 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Input |
---|---|
Druh připojení 2 | Output |
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | + 14 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
GTIN | 4048879028059 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Omezovač přepětí ----
---- Příslušenství pro značení ----