Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Modlink MSDD - modul rozhrani

VDE zasuvka, vyrez 2x data

Č.prod.: 4000-68000-4500000
Hmotnost: 0.049 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 26,69 €
  • 25,20 €
  • 23,72 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

1× Německo (VDE) bílá
2× výřez pro RJ45
Certificate
Certificate

Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 87,5 mm
Šířka 50,7 mm
Hloubka 43 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -5 °C
Provozní teplota max. 50 °C
Skladovací teplota min. -10 °C
Skladovací teplota max. 60 °C
Stínicí plech
Connection information Závit M4
Utahovací moment 0,9 Nm
Německo (VDE)
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Číslo AWG max. 14
Provozní napětí AC 250 V
Provozní proud 16 A
Připojení Pružinové svorky FK
Počet pinů 2 + PE
Přípojky na pól 2
S ochranným kontaktem ano

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879593427

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 4000-68000-4500000_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 4000-68000-4500000_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-68000-4500000_stp_x_c.zip (C)
  • Document: Installation guide 20559232_ina_10_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-68000-4500000_3600-04.16_ce_z_a.pdf (A)

---- Uzemňovací materiál ----
---- Adaptér USB ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu