Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
50x M12 male 0° with cable V4A  866139
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

50x M12 male 0° with cable V4A

PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0,5m

Č.prod.: 866139
Hmotnost: 8.02 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 150,53 €
  • 142,61 €
  • 134,68 €
  • 118,84 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
500 VA
Izolační třída T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC 400 V
Vstupní napětí AC min. 380 V
Vstupní napětí AC max. 420 V
Vstupní proud AC 2,67 A
Zapínací proud max. 23 A
Zkratový proud 31 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 1 110 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Spínací výkon AC max. 500 VA
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 5,8 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované
Upevňovací rozměr a 88 mm
Upevňovací rozměr b 122 mm
Upevňovací rozměr c 7 mm
Výška 110 mm
Šířka 150 mm
Hloubka 144 mm
Průměr otvoru 7 mm
Délka otvoru 11 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043180
GTIN 4048879073882

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Registered CA 866139_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 866139_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Product data 866139_PD_X_11.zip (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 866139_277-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 866139_277-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu