Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
ACS - IP20 SCRJ POF - konektor  7000-99695-0000000
Ilustrační obrázek

ACS - IP20 SCRJ POF - konektor

Č.prod.: 7000-99695-0000000
Hmotnost: 0.012 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 25,34 €
  • 23,93 €
  • 22,52 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Push Pull SCRJ POF samec, bez kabelu
Připojení
Lisovací kontakt
1 mm
AIDA conform
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 1 mm²
Instalace | Připojení
Připojení Lisovací kontakt
Family construction form SCRJ
Gender male
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Push Pull
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 70 °C

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440101
ECLASS-11.1 27440101
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879603652

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Document: Installation guide 7000-99691_ina_2_01.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu