Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
ACS - potencialove svorky - sede  56085
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

ACS - potencialove svorky - sede

Č.prod.: 56085
Hmotnost: 0.079 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 54,99 €
  • 51,94 €
  • 48,88 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Potenciálový blok
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 30 V
Provozní napětí DC max. 30 V
Výsledný proud max. 10 A
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 70 mm
Šířka 56 mm
Hloubka 32,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 X3
Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 10
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V

ECLASS-6.0 27141106
ECLASS-7.0 27141106
ECLASS-8.0 27141106
ECLASS-9.0 27141106
ETIM-5.0 EC001283
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879567466

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Document: Installation guide 56109_ina_2_17.pdf (17)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56085_20-03.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56085_20-03.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 56085_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu