Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

B10 Bulkhead mounted h., IP67

Double locking lever m.

Č.prod.: 70MH-GAENQ-B000100
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.147 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 25,29 €
  • 23,89 €
  • 22,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

B10
Nástavbový kryt
Příčné zajištění
IP67
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Instalace | Připojení
Zapojovací cykly min. 500
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací
Technické údaje | Mechanické údaje
Druh pouzdra Nástavbový kryt
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra prášková barva
Povrchová úprava aretace verzinkt
Materiál těsnění NBR
Materiál plášť Hliníkový odlitek
Materiál zámku ocel
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost B10
Výška 30 mm
Šířka 43 mm
Hloubka 93 mm
Druh zajištění Příčné zajištění
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) 40/100/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879647236

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 70MH-GAENQ-B000100_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-GAENQ-B000100_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

* bez DPH, bez nákladů na dopravu