Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
B10 Hood, low profile, IP65  70MH-GTENQ-A02C000
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

B10 Hood, low profile, IP65

Double locking lever, side entry M25

Č.prod.: 70MH-GTENQ-A02C000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.13 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 11,25 €
  • 10,63 €
  • 10,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

B10
Pouzdro průchodky (nízké)
Příčné zajištění
Kabelový vývod (pravý úhel)
IP65
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.

Technické údaje | Instalace
Kabelový vývod boční
Instalace | Připojení
Montážní set M25
Zapojovací cykly min. 500
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací, se šroubením
Technické údaje | Mechanické údaje
Druh pouzdra Tělo průchodky
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra prášková barva
Povrchová úprava aretace verzinkt
Materiál plášť Hliníkový odlitek
Materiál zámku ocel
Mechanické údaje | Montážní údaje
Velikost B10
Výška 51 mm
Šířka 43 mm
Hloubka 73 mm
Druh zajištění Příčné zajištění
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 100 °C
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) 40/100/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879646352

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 70MH-GTENQ-A02C000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-GTENQ-A02C000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

* bez DPH, bez nákladů na dopravu