Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
COMLIGHT56 signalni svetlo  4000-76056-1314000
Ilustrační obrázek

COMLIGHT56 signalni svetlo

modre, konektor M12

Č.prod.: 4000-76056-1314000
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 45,72 €
  • 43,18 €
  • 40,64 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Kompaktní signální světlo
Průchodka M12, 4-pin
modrá
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Příkon max. 26 mA
Průmyslová komunikace | HMI
Svítivost 239 mcd
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 78,8 mm
Šířka 56 mm
Hloubka 56 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -30 °C
Provozní teplota max. 50 °C

Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 3 BU 0 V (24 V DC)
PIN 4 BK 24 V DC (0 V)

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110350
ECLASS-10.1 27110350
ECLASS-11.1 27110350
ECLASS-12.0 27110350
ETIM-5.0 EC000232
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85319000
GTIN 4048879855730

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 4000-76056-1311000_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 4000-76056-1311000_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 4000-76056-1111000_ina_x_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 4000-76056-1314000_01-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 4000-76056-1314000_01-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Report 4000-76056-1314000_MIL-HDBK-217F(50°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Montážní držák pro signální věž ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu