Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Cube20S AI4*16 BIT RTD

Č.prod.: 57265
Hmotnost: 0.06 kg
Země původu:  TH
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 291,15 €
  • 274,98 €
  • 258,80 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Rozšiřující modul
AI4 - (E) RTD
pro odpor a teplotu
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Příkon max. 75 mA
module supply přes systémové vedení
Elektrické údaje | Vstup
Type input Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, R 0...3000 Ω
Doba převodu na analogovém vstupu na kanál max. 324,1 ms
Diagnostika
Diagnostika Under voltage
Diagnostika po sběrnici pro modul
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 109 mm
Šířka 12,9 mm
Hloubka 76,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 Napájení
Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 8
PIN 1 n.c.
PIN 2 24 V DC
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC Sys
PIN 5 n.c.
PIN 6 24 V DC
PIN 7 0 V
PIN 8 0 V Sys

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879424035

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 57265_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 57265_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 57120_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 57265_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 57120_stp_x_a.zip (A)
  • Document: User manual 57230_hdb_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip (A)
  • Information: EU declaration of conformity 57265_4734-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Software: Device driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf (10)

* bez DPH, bez nákladů na dopravu