Cube20S CANopen
Č.prod.: | 57104 |
Hmotnost: | 0.155 kg |
Země původu: | TH |
Dostupné
Popis
Sběrnicové uzly
CANopen
CANopen
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Příkon max. | 95 mA |
Výsledný proud UA max. | 10 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výstup proudu, rozdělování zátěže max. | 10 A |
Výstup proudu sběrnice zadní stěny max. | 3 A |
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Adresové pásmo výstupů max. | 128 Bytes |
---|---|
Adresové pásmo vstupů max. | 128 Bytes |
Průmyslová komunikace | CANopen
Adresace CANopen | DIP přepínač |
---|
Diagnostika
Výstraha aktoru | ne |
---|---|
Diagnostika | žádné napětí |
Diagnostika po sběrnici | pro modul |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Diagnostika přetížení | ano |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Technické údaje | Mechanické údaje
Number extension modules max. | 64 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 109 mm |
Šířka | 48,5 mm |
Hloubka | 76,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Výrobkový standard | EN 61131-2 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Napájení |
---|
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Druh připojení 2
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | male |
Počet pinů | 9 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | CAN_LOW |
PIN 3 | CAN_GND |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | n.c. |
PIN 7 | CAN_HIGH |
PIN 8 | n.c. |
PIN 9 | n.c. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879422383 |