Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67+ DIO12 IOL4 E 8xM12
Ilustrační obrázek

Cube67+ DIO12 IOL4 E 8xM12

12 multifunkcnich kanalu, 4 IO-Link porty
Č.prod.: 56765
Alternativní produkt:    56766
Hmotnost: 0.21 kg
  Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 504,00 €
  • 476,00 €
  • 448,00 €

Mohlo by Vás také zajímat

Rozšiřující modul
DIO12 IOL4 (E) - 8× M12
IO-Link Master V1.0
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Moduly Cube67+ mohou komunikovat pouze s uzly Cube67+, EtherNet/IP, Profibus + ProfiNet.
Interní komunikace
Spotřeba proudu max. 100 mA
LED signalizace US: napájení senzorů a interní elektroniky (zelená: OK); UA: napájení aktorů (zelená: OK)
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (port 0...3); max. 700 mA (port 4...7)
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Vstupní filtr 1 ms
Připojení
Sběrnice přes interní systémové vedení
Napájení vstupů/výstupů/systému přes interní systémové vedení (max. 2× 4 A)
I/O porty M12 (samice) 5-pin, A-kódování
IO-Link
IO-Link 4× Master
Provozní módy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Převodní parametry 32 Byte (přes IO-link port)
Port Class Class A + B (bez galvanického oddělení)
Specification IO-Link Master V1.0
Obecné údaje
Ochrana IP67
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+75 °C)
Kompatibilní s: 56521; 56526
Rozměry V׊×H 126×30×34.5 mm
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), přes systémové vedení (max. 4 A)
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Zatížení 30 W
Parametrizace
PIN 2 Input/Output/Diagnostic
PIN 4 Input/Output (port 0...3); IO-Link Master (port 4...7)
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
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879326766
eClass 27242604
Země původu DE
System cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Informacní materiály Murrelektronik_IO-Link_Device_Tool_-_Setup.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56601_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56601_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 56765_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Manuál 56971_hdb_x_35.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 56765_ina_6_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56765_06-11.15_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56765_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 56765_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
UL-Listed
* bez DPH, bez nákladů na dopravu