Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67 DIO8 E Cable M12  5666201
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Cube67 DIO8 E Cable M12

8 multifunkcnich kanalu, M12 M 8pin, delka 2,0m

Č.prod.: 5666201
Hmotnost: 0.22 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 322,88 €
  • 304,94 €
  • 287,00 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Rozšiřující modul
DIO8 - 60 mA (E) 0.5 m (M12)
8-pin
Digitální vstupy/ výstupy (multifunkční)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Provozní napětí UA DC 24 V
Příkon max. 50 mA
Výsledný proud UA max. 4 A
Výsledný proud US max. 4 A
Elektrické údaje | Vstup
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Vstupní časově řízený filtr 1 ms
Proudová zatížitelnost max. 0,5 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Spínací proud max. 60 mA
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Parametrizovatelnost I/O kanálů Diagnoseeingang, Vstup, Výstup
Diagnostika
Výstraha aktoru pro kanál přes sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 150 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 75 °C

Connection types
Druh připojení 1 Bus In
Druh připojení 2 Bus In
Druh připojení 3 Bus Out
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 8
PIN 1 In / Out 1
PIN 2 In / Out 2
PIN 3 In / Out 3
PIN 4 In / Out 4
PIN 5 In / Out 5
PIN 6 In / Out 6
PIN 7 In / Out 7
PIN 8 In / Out 8
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879330343

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 5666201_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed US 5666201_E201820_NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 5666201_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 5666201_ina_6_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 5666201_1103-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 5666201_1103.04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 5666201_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Zakončovací rezistor ----
---- Adaptér pro montážní lištu ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Označení zařízení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu