Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Cube67 DO32 E MAC  56657
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Cube67 DO32 E MAC

32 digitalnich vystupu - SUB-D44, MAC Valves

Č.prod.: 56657
Hmotnost: 0.185 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 437,27 €
  • 412,97 €
  • 388,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Rozšiřující modul
Cube67 DO32 E - Valve
Multipólový konektor (0.5 A)
MAC - SUB-D44
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí UA DC 24 V
Příkon max. 50 mA
Výsledný proud UA max. 4 A
Výsledný proud US max. 4 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,5 A
Diagnostika
Výstraha aktoru pro kanál přes sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 124 mm
Šířka 36 mm
Hloubka 39,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 Bus Out
Druh připojení 2 Data
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Druh připojení 2
Family construction form D-Sub
Gender female
Počet pinů 44
PIN 1 Out 0
PIN 2 Out 1
PIN 3 Out 2
PIN 4 Out 3
PIN 5 Out 4
PIN 6 Out 5
PIN 7 Out 6
PIN 8 Out 7
PIN 9 Out 8
PIN 10 Out 9
PIN 11 Out 10
PIN 12 Out 11
PIN 13 Out 12
PIN 14 Out 13
PIN 15 Out 14
PIN 16 Out 15
PIN 17 Out 16
PIN 18 Out 17
PIN 19 Out 18
PIN 20 Out 19
PIN 21 Out 20
PIN 22 Out 21
PIN 23 Out 22
PIN 24 Out 23
PIN 25 Out 24
PIN 26 Out 25
PIN 27 Out 26
PIN 28 Out 27
PIN 29 Out 28
PIN 30 Out 29
PIN 31 Out 30
PIN 32 Out 31
PIN 33 Sens
PIN 34 0 V
PIN 35 0 V
PIN 36 0 V
PIN 37 0 V
PIN 38 0 V
PIN 39 0 V
PIN 40 0 V
PIN 41 0 V
PIN 42 0 V
PIN 43 FE
PIN 44 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879048361

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 56657_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56657_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56653_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56657_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56653_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56657_ina_6_21.pdf (21)
  • Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56657_979-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56657_979-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 56657_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Šroubovací zátka ----
---- Zakončovací rezistor ----
---- Označení zařízení ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu