IO-Link adapter for Emparro-2
Č.prod.: | 9000-06100-0020510 |
Hmotnost: | 0.009 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Adaptér pro IO-Link určený k napojení na spínací napáječ Emparro20-Pro
Komunikační adaptér IO-Link umožňuje diagnostiku a konfiguraci spínacích napáječů Emparro20-Pro
IO-Link Device V1.1.2
Komunikační adaptér IO-Link umožňuje diagnostiku a konfiguraci spínacích napáječů Emparro20-Pro
IO-Link Device V1.1.2
Technické údaje
Obecmé produktové informace
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Výrobcův název produktu | IO-Link-Adapter-Emparro20-Pro |
Výrobcův kmenový soubor produktů | Trafos/Netzgeräte |
Výrobcova produktová řada | Sonstiges |
Výrobcův typ produktu | transformers + power supply accessories |
URI výrobce | https://www.murrelektronik.com/ |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí IO-Link DC min. | 18 V |
---|---|
Provozní napětí IO-Link DC max. | 30 V |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Vstupní napětí DC min. | 18 V |
Vstupní napětí DC max. | 30 V |
Vstupní proud DC max. | 50 mA |
Vstupní proud IO-Link max. | 50 mA |
Druh napětí (vstup) | DC |
Elektrické údaje | Výstup
Output current IO-Link per channel max. | 50 mA |
---|
Průmyslová komunikace | IO-Link
ID zařízení (v desítkové soustavě) | 524815 |
---|---|
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu | 3 Bytes |
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu | 7 Bytes |
IO-Link Revision ID | V1.1.2 |
Režim SIO IO-Linku | ano |
Doba cyklu IO-Linku min. | 20 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,2 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 1,5 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule min. | 0,25 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule max. | 0,75 mm² |
Číslo AWG min. | 25 |
Číslo AWG max. | 16 |
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. | 24 AWG |
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. | 18 AWG |
Instalace | Připojení
Délka odizolování | 8 mm |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. | 5000 m |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
Stupeň znečištění | 2 |
Ochranný obvod na vstupu | Odrušovací dioda |
Ochrana proti přepětí | ano |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Způsob chlazení | Přírodní cirkulace vzduchu |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Čistá hmotnost | 9 g |
---|---|
Montáž | geschnappt |
Výška | 44,2 mm |
Šířka | 19,1 mm |
Hloubka | 17,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Ambient temperature min. | -40 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | 5 °C |
Skladovací teplota max. | 35 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % žádné orosování |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádné orosování |
Technické údaje | Spolehlivost
MTBF | 4160000 h, DIN EN 61709:1999-01, DIN EN ISO 13849-1:2008-12, SN 29500 |
---|---|
Doplňková podmínka MTTF, MTBF | 40 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU | Exception 7c1 |
China RoHS | compliant | EPUP 25 |
WEEE | compliant |
Halogen-free-Material | Material not Halogen-free |
Pb-free-Material | Material not Pb-free |
CE | 2014/30/EU |
---|---|
EMC | 2014/30/EU |
Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
Certifikace
UL | E200364 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879910637 |