MIRO 6,2 - optoclen - 6,2mm
IN: 230 VAC/DC - OUT: 253 VAC/DC / 0,5 A
Č.prod.: | 6652573 |
Hmotnost: | 0.038 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Multinapěťový výstup
Tranzistor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Pružinové svorky
Tranzistor 0.5 A
24...230 V AC/DC
Pružinové svorky
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. | 10 V |
---|---|
Vstupní napětí AC max. | 230 V |
Vstupní napětí OFF AC min. | 0 V |
Vstupní napětí OFF AC max. | 5 V |
Vstupní napětí OFF DC min. | 0 V |
Vstupní napětí OFF DC max. | 5 V |
Vstupní napětí DC min. | 10 V |
Vstupní napětí DC max. | 230 V |
Vstupní proud AC max. | 5 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. | 15 ms |
---|---|
Prodleva před zapnutím max. | 5 ms |
Klidový proud OFF max. | 0,02 mA |
Spínací frekvence max. | 2,5 Hz |
Spínací napětí AC min. | 10 V |
Spínací napětí AC max. | 230 V |
Spínací napětí DC min. | 10 V |
Spínací napětí DC max. | 230 V |
Spínací proud min. | 1 mA |
Spínací proud max. | 0,5 A |
Pokles napětí AC max. | 2,6 V |
Pokles napětí DC max. | 2,6 V |
Diagnostika
Stavová indikační LED | žlutá |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité izolační napětí | 2750 V |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 78 mm |
Šířka | 6,2 mm |
Hloubka | 70 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 13 |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | 14 |
Druh připojení 3
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | A 1 |
Druh připojení 4
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 1 |
PIN 1 | A 2 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85414900 |
GTIN | 4048879021654 |