Reverzni modul pro DC motor
IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 3 A
Č.prod.: | 6650140 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.04 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Tranzistor 3 A
24 V DC
Pružinové svorky
Start-stop/levá-pravá (aktivní stop mód)
Nadproud / sledování teploty
24 V DC
Pružinové svorky
Start-stop/levá-pravá (aktivní stop mód)
Nadproud / sledování teploty
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí OFF DC min. | 0 V |
---|---|
Vstupní napětí OFF DC max. | 5 V |
Vstupní napětí DC min. | 15 V |
Vstupní napětí DC max. | 30 V |
Vstupní proud | 10 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Prodleva před vypínáním max. | 10 ms |
---|---|
Prodleva před zapnutím max. | 1,2 ms |
Klidový proud OFF max. | 10 mA |
Additional condition switching frequency | engine dependent |
Spínací frekvence max. | 1 Hz |
Spínací napětí DC min. | 19,2 V |
Spínací napětí DC max. | 30 V |
Spínací proud max. | 3 A |
Pokles napětí DC max. | 1,4 V |
Špičkový proud 100 ms | 6 A |
Doba reverze max. | 50 ms |
Diagnostika
Stavová indikační LED | zelená, žlutá |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715) |
Výška | 80 mm |
Šířka | 12,4 mm |
Hloubka | 70 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27370905 |
ECLASS-7.0 | 27370905 |
ECLASS-8.0 | 27370905 |
ECLASS-9.0 | 27370905 |
ECLASS-10.1 | 27370905 |
ECLASS-11.1 | 27370905 |
ECLASS-12.0 | 27370905 |
ETIM-5.0 | EC002615 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85365080 |
GTIN | 4048879022279 |
Příslušenství
---- Štítek pro svorku ----
---- Napájení ----
---- Šroubovák ----