Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MIRO 6,2 Steckbar - vystupni rele

IN: 12 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

Č.prod.: 3000-16023-3100005
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.032 kg
Země původu:  CN
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 14,04 €
  • 13,26 €
  • 12,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

1 NO/NC kontakt
6 A
12 V AC/DC
Pružinové svorky
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 9,8 V
Vstupní napětí AC max. 14 V
Vstupní napětí DC min. 9,8 V
Vstupní napětí DC max. 14 V
Vstupní proud 14,2 mA
Elektrické údaje | Výstup
Kategorie užití AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategorie užití AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V
Kategorie užití DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Spínací frekvence max. 10 Hz
Spínací výkon AC max. 1500 VA
Spínací výkon DC max. 180 W
Spínací napětí AC max. 250 V
Spínací napětí DC max. 30 V
Spínací proud DC 100 mA
Spínací proud max. 6 A
Diagnostika
Stavová indikační LED zelená
Technické údaje | Ochrana přístroje
Podmínka životnosti v závislosti na zátěži
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Jmenovité izolační napětí 250 V
Elektrická životnost NC 10000 Cykly
Elektrická životnost NO 30000 Cykly
Ochrana přístroje | Mechanicky
Mechanická životnost 10000000 Cykly
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. 4 ms
Reakční doba max. 8 ms
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt Ag Sn O2
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 93 mm
Šířka 6,2 mm
Hloubka 75,6 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85364900
GTIN 4048879021340

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 3000-16023-3100005_237633_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 3000-16023-3100005_237633_C3211-87_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 3000-16023-3100005_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 3000-16023-3100005_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 3000-16013-3100020_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 3000-16023-3100005_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 3000-16013-3100020_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3000-16023-3100005_1331-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3000-16023-3100005_1331-04.16_ce_z_d.pdf (D)

---- Koncová deska pro svorkovnici ----
---- Křížový konektor/můstek pro svorkovnici ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu