Xelity 4 Port Switch IP67 100 Mbit/s
Č.prod.: | 58930 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.326 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
The Xelity product range is specially designed for use in industrial environments, with switches that have Ethernet ports for twisted pair cables.
The unmanaged Xelity Switch IP67 is characterized by LED indicators that show the functionality of the power supply and existing data connections.
It is extremely user-friendly thanks to plug-and-play and offers cost-effective network expansion with low power consumption and space requirements.
Other features include IP67 certification for the housing and connections as well as a wide ambient temperature range of -40°C to min. 70°C.
The mounting holes allow easy installation directly on various profile systems.
Technické údaje
Obecmé produktové informace
Manufacturer name | Murrelektronik |
---|---|
Výrobcův název produktu | Xelity-4TX-IP67-FE |
Výrobcova produktová řada | Xelity |
Výrobcův typ produktu | Switch |
URI výrobce | https://www.murrelektronik.com/ |
Výrobek URI | https://shop.murrelektronik.com/58930/ |
Elektrické údaje | Napájení
Druh provozního napětí | DC |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 9 V |
Provozní napětí DC max. | 45 V |
Provozní napětí DC | 12 / 24 / 36 V |
Power failure bridging time | 10 ms |
Proud při chodu naprázdno min. | 10 mA |
Příkon max. | 1 W |
Příkon max. | 80 mA |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet HW rozhraní (Industrial Ethernet) | 4 |
---|---|
Podporovaný protokol | EtherNet/IP, PROFINET |
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Topology type | linková, hvězda |
---|---|
Auto-crossover | ano |
Automatická negociace | ano |
Automatická polarita | ano |
Broadcast storm protection | ano |
Duplexně | Poloduplexní nebo plně duplexní |
Energy efficient ethernet (IEEE 802.3az) | ne |
Flow control (IEEE 802.3x) | Back pressure, Rámce Pause |
Zelený ethernet | ne |
Topologie linky (kaskádování přepínačů max.) | infinite |
Rámce LLDP | blokované |
Tabulka adres MAC max. (počet adres) | 1000 |
MDI | ano |
Vyrovnávací paketová paměť | 0,448 Mbit |
QoS neřízené (IEEE 802.1p) | Round robin, 2 queues |
Rámce LLDP | Přesměrování |
Druh přepínání | nespravovaný |
Technika přepojování | Store & Forward |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | Přesměrování tagem |
Typ přenosu (port 1) | 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Typ přenosu (port 2) | 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Typ přenosu (port 3) | 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Typ přenosu (port 4) | 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Průmyslová komunikace | Profinet
Třída shody PROFINETu | A |
---|
Diagnostika
LED signalizace | Napájení, Ethernetové spojení/ datová komunikace |
---|
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Number ports | 4 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. | 3000 m |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Ochranná třída (EN IEC 61140) | III |
Ochrana napájecího zdroje proti přetížení | ne |
Circuit Breakers | 1 A |
Additional condition protection class | Power supply must comply with SELV or PELV |
Ochrana proti přepólování | ano |
Stupeň znečištění | 3 |
Ochranný obvod na vstupu | ano, ano, Odrušovací dioda |
Galvanic separation (operating voltage) | ne |
Ochrana proti přepětí | ano |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Volný pád (EN 61131-2) | 0,3 m |
---|---|
Rázuvzdornost (EN IEC 60068-2-27) | 30 g, 11 ms 6 x (osy X, Y, Z) |
Odolnost proti kmitání (EN IEC 60068-2-6) | 3,5 mm (5 ... 9 Hz), 10 g (60 ... 150 Hz), 10 cyklů, 3 osy |
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | šedý |
---|---|
Materiál plášť | Zinkový tlakový odlitek |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Čistá hmotnost | 326 g |
---|---|
Montáž | šroubované |
Suitable for mounting type | horizontálně, vertikálně, Nástěnná montáž |
mounting position | libovolně |
Výška | 95 mm |
Šířka | 55 mm |
Hloubka | 32 mm |
Vlastnosti prostředí | Elektromagnetická kompatibilita
Interference emission | IEC 61000-6-3, IEC 61000-6-4, IEC 61000-6-8 |
---|---|
Immunity to interference | IEC 61000-6-2, IEC 61131-2 |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Ambient temperature min. | -40 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 80 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Přepravní teplota min. | -40 °C |
Přepravní teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 10 % bez orosování, bez kondenzace, bez tvorby námrazy |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % bez orosování, bez kondenzace, bez tvorby námrazy |
Assembly location | Interior |
Technické údaje | Spolehlivost
MTTF | 256 a, EN IEC 61709, SN 29500 |
---|---|
Doplňková podmínka MTTF, MTBF | 40 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | (EC) No 1907/2006 |
RoHS | 2011/65/EU, Exception 6c & 7a & 7c1 |
China RoHS | EPUP-25 |
California Proposition 65 | Ni CAS No. 7440-02-0 |
WEEE | Category 6 |
Halogen-free-Material | Material not Halogen-free |
Pb-free-Material | 2011/65/EU & (EU)2015/863 |
CE | 2011/65/EU 2014/30/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
EMC | IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 |
Certifikace
UL | UL 61010-1 UL 61010-2-201 |
---|---|
ULc | CSA C22.2 No. 61010-1-12 CSA C22.2 No. 61010-2-201 |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | XD1 |
---|---|
Druh připojení 2 | XF1, XF2, XF3, XF4 |
Druh připojení 1
Montáž | šroubované |
---|---|
Připojení | Závit |
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | 24 V DC (UB 2) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 0 V |
PIN 5 | FE |
Druh připojení 2
Montáž | šroubované |
---|---|
Délka kabelu max. | 100 m |
Připojení | Závit |
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Impedance connection cable | 100 Ω |
Kategorie kabelu min. | Cat5 |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Kódování | D |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4065909058602 |
Příslušenství
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Krimpovací oko pro Cu vodič ----
---- Datová linka ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Momentový klíč ----