MET 0250 230-400-440-500-530/230
Č.prod.: | 866069 |
Hmotnost: | 4.25 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové bezpečnostní transformátory
250 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
250 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 220 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 530 V |
Vstupní napětí AC | 220, 400, 440, 500, 530 |
Vstupní napětí AC | 220 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 1,28 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,53 A |
Zapínací proud max. | 18 A |
Zkratový proud | 21 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC | 230 V |
---|---|
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 250 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 6,2 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 74,4 mm |
Upevňovací rozměr b | 90 mm |
Upevňovací rozměr c | 5,8 mm |
Výška | 92,4 mm |
Šířka | 120 mm |
Hloubka | 122 mm |
Průměr otvoru | 5,8 mm |
Délka otvoru | 12 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
GTIN | 4048879073943 |