MET 0500-230-400-500-530/230
Č.prod.: | 866070 |
Hmotnost: | 7.8 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Jednofázové bezpečnostní transformátory
500 VA
Izolační třída T 60/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Orosování nepřípustné
500 VA
Izolační třída T 60/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Orosování nepřípustné
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 220 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 530 V |
Vstupní napětí AC | 220, 380, 440, 500, 530 |
Vstupní napětí AC | 220 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 2,51 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 1,05 A |
Zapínací proud max. | 40 A |
Zkratový proud | 52 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC | 230 V |
---|---|
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Spínací výkon AC max. | 500 VA |
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 6,3 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Upevňovací rozměr a | 91 mm |
Upevňovací rozměr b | 122 mm |
Upevňovací rozměr c | 7 mm |
Výška | 112 mm |
Šířka | 150 mm |
Hloubka | 148 mm |
Průměr otvoru | 7 mm |
Délka otvoru | 15 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Výrobkový standard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031202 |
ECLASS-8.0 | 27031202 |
ECLASS-9.0 | 27031202 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043180 |
GTIN | 4048879073936 |